Web Simulator
トピックス
2024/1/31
MCU Simulator Onlineのサンプルプログラムを拡充
2023/11/30
MCU Simulator Onlineのサンプルプログラムを拡充
2023/10/30
消費電流計算ツールのRL78/G24対応
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edgeの最新版をご使用ください
Webシミュレータは、RL78ファミリとRAファミリの初期評価を支援する2つのツールを ラインアップしています。
初期評価で必要な「評価環境立ち上げ」と「MCU電源電流の算出」の課題を改善した画期的なツールです。
評価環境の立ち上げ
MCU電源電流の算出
評価ボードや開発ツールを準備する必要がなく、RL78 Quick solutionやアプリケーションノートのサンプルプロジェクトがインポートされた状態で使用できるため、すぐに初期評価を開始することができます。初期評価の時間と費用を抑えることができます。
低消費電力であるRL78製品の周辺機能を条件設定することで、MCUの周辺機能を含めた電源電流をすぐに算出できます。目的の電流値に抑えられているか、条件を変更することでさらに電流値を削減できないかを検討することができます。
製品 | 特長 | MCU Simulator Online | 消費電流計算ツール | MCU Simulator Onlineで 使用している実ボード |
その他の実ボード |
---|---|---|---|---|---|
RA6T2 | 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® モータ制御用高リアルタイムエンジン | ✔ | - | RTK0EMA270S00020BJ | - |
リストから対象製品をご選択ください
RL78/G23 30-64pin/ROM:96-128KB
RL78/G23 30-64pin/ROM:192-256KB, 80pin/ROM:128-256KB
RL78/G23 44-80pin/ROM:384-768KB, 100-128pin
RL78/G10 10-pin/ROM:1-2KB
RL78/G10 10-pin/ROM:4KB, and 16-pin/ROM:1-4KB
RL78/G12 20-24pin/ROM:2-16KB
RL78/G12 30-pin/ROM:4-16KB
RL78/G13 20-64pin/ROM:16-64KB
RL78/G13 30-100pin/ROM:96-256KB
RL78/G13 44-100pin/ROM:384-512KB, and 128-pin
RL78/G13A 44-100pin/ROM:384-512KB
RL78/G14 30-64pin/ROM:16-64KB
RL78/G14 30-100pin/ROM:96-256KB
RL78/G14 48-100pin/ROM:384-512KB
RL78/G1D 42-48pin/ROM:128-256KB
対象製品をクリックするとMyRenesasのログイン画面が表示されますので、ID.パスワードを入力してください。
(MyRenesas未登録の方は登録をしてください)
ログインすると使用許諾のページが表示されますので、ご利用規約を御確認の上、同意いただけると計算ツールのページへ遷移します。
本サービスのご利用にあたって、以下の環境を推奨します。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもお客様のブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。