【応募開始日】
7/13(火)~(定員になり次第、締め切りとさせていただきます) ※定員となりましたので、募集を締め切りました
【ご招待数】
合計100名様
【応募方法】
MY RENESASに既にご登録の方は、下記に ID/PASS を入力してお申し込み画面にお進み下さい。 MY RENESASにご登録頂いていない方は、下記より MY RENESASにご登録頂いて、ID/PASSを入手してからお申し込み画面にお進み下さい。
RX-Stickは簡単にルネサスマイコンRX610の動作を確認することができるデモキットです。


本ワークショップではRX600シリーズの特長や性能、またポーティング時のポイントアドバイスなど、実習を交えて解説いたします。
実習では"Renesas Starter Kit for RX610"を使用し、新オンチップデバッギングエミュレータ(E1/E20)の機能およびRX600コアの高性能を体感いただけます。
また、RXファミリ用C/C++コンパイラによる効率アップのワンポイントアドバイスや、RXへの移行時に有効なコード生成支援ツール"Peripheral Driver Generator" も併せてご紹介いたします。
| No | 内 容 | 時 間 |
|---|---|---|
| ※ オリエンテーション | 10:00 ~ 10:10 | |
| 1. | RX ファミリの特長とアーキテクチャ | 10:10 ~ 10:40 |
| 2. | 新エミュレータ " E20 "の使い勝手の良さを体験しよう! | 10:40 ~ 11:30 |
| ※ 休憩 | 11:30 ~ 11:40 | |
| 3. | RX600 CPU コアの性能を体感しよう! | 11:40 ~ 12:40 |
| ※ 昼休み | 12:40 ~ 13:40 | |
| 4. | RX ファミリ用 C/C++ コンパイラによる効率 Up ワンポイントアドバイス | 13:40 ~ 14:40 |
| ※ 休憩 | 14:40 ~ 14:50 | |
| 5. | Project Generator が生成する RX600 のスタートアップ | 14:50 ~ 15:20 |
| 6. | RX600(RX610 グループ ) の内蔵周辺機能を使ってみよう | 15:20 ~ 16:20 |
| ※ 休憩 | 16:20 ~ 16:30 | |
| 7. | コード生成支援ツール (PDG) を使ってみよう! | 16:30 ~ 17:20 |
| 8. | RX-Stickの使い方 / Q & A |
17:20 ~ 17:30 |
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル 3F
アクセス:JR総武線・地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
「飯田橋駅」 徒歩5分
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-2-29
名古屋広小路プレイス 7F
アクセス:地下鉄名城線・東山線 「栄町駅」 12番出口 徒歩3分
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6
アクロス新大阪ビル11F
アクセス:JR新幹線「新大阪駅」 6番出口 徒歩4分
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」 4番出口 徒歩3分
※ ご応募は、お一人様1回/1会場のみに限らせていただきます。
※ ワークショップ会場までの交通費は当選者のご負担となります。
※ キャンペーンにご応募していただくには、MY RENESASの会員登録(無料)が必要となります。
※ 弊社社員・関係者(弊社特約店含む)及び同業者、その家族の方のご応募はご遠慮下さい。
※ 日本国内にお住まいの方のみが対象となります。
※ ご招待通知メール送信までに退会された方、会員規約に違反された方は当選が無効になります。
※ やむをえない事情によりキャンペーンが中止になる場合があります。
※ 当社のプライバシーポリシーについては右記を参照ください。
※ MY RENESASにご入力いただいた個人情報は、抽選、当選者への賞品の発送、本件に関する諸連絡およびメールマガジンの送付に利用するほか商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。
※ お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません(法令等により開示を求められた場合を除く)。