|
【概要】
R615xx支持262,114色TFT彩色、可支持最大128-240 RGB×160-320点的图形显示RAM,内置源驱动器输出,可单芯片驱动最大qQVGA (R61508),QCIF+(R61503B),QVGA(R61505U)的TFT彩色液晶屏。
最适合用于支持网页浏览器所需长时间电池驱动的数字移动电话、小型PDA等中小型便携式设备。
【特点】
●支持最大264,114色TFT彩
色,支持128-240 RGB×
160-320 点的图形显示
●可单芯片构成TFT显示屏
●系统接口:高速8/9/16/18位
总线接口,内置时钟同步串行
●内置支持动画显示接口
●内置高速猝发RAM写入功能
●采用低功耗体系结构
|
|
-支持低电压工作:
Vcc=2.5~3.3V(内部逻辑电源)
IOVcc=1.65~3.6V(接口 I/O电源)
VCi=2.5~3.3V ( 液晶模拟电路电源 )
-电压驱动:
DDVDH = 4.5 V ~ 6.0 V
-支持待机模式等省电功能
-任意位置的双画面部分液晶驱动
-为调整ID码,VCOM电平装载
Non Volatile Memory。
●内置RAM容量:
46,080字节 (R61508)
87,120字节 (R61503B)
172,800字节 (R61505U) |